30 TCM CPPE CTL 6000.000 - Producto obsoleto

Producto 30 TCM CPPE CTL 6000.000 ahora es un artículo obsoleto.

30 TCM CPPE CTL 6000.000
T-Case

, T-Case, sistema métrico, 30 mm Diámetro, Cromado con extremos lisos60 Rockwell C Mín.

Plazo de entrega:  5 Days*
Cortado a medida:

Mín.: 1000.0 mm  Máx.: 6000.0 mm  Tolerancia +/- 0.8 mm


  • El apoyo del eje simplifica el montaje de los ejes 60 Case de Thomson. Los usuarios de los ejes 60 Case de Thomson deberían considerar el uso de estos apoyos de ejes.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[dia] 30.0000
[ToleranceValues] 0 / -13 µm

Especificaciones

Especificaciones Valor
Tipo de eje Ninguno
Material, eje Cromado con extremos lisos
Acabado superficial 0,25 Ra µm
Dureza 60 Rockwell C Mín.
Longitud 6.000,0 mm / 236,2 in
Diámetro 30 mm / 1,181 in
Peso 33,000 kg/m / 238,689 lbs/ft
Unión cónica 0,0030 mm / 0,0001 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: